Semikron Danfoss logo

230B0793

SKR 390/12

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)390 A
Stoßstrom (A)9000 A
Spannung1200 V
Ehemalige Teilenummer02643890
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE15
Abmessungen (LxBxH)190SW32M16
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with ceramic insulatorThreaded stud ISO M16,M20 x1,5mm or 3/4” 16 UNF-2ASKN: anode to studSKR: cathode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1,0 μF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.264 Kilogramm
Nettogewicht0.24 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm