Semikron Danfoss logo

230B0833

SKR 300/16

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)300 A
Stoßstrom (A)6500 A
Spannung1600 V
Ehemalige Teilenummer02644580
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE15
Abmessungen (LxBxH)190SW32M16
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal cases with glass insulatorThreaded stud M16 x 1,5 mm. Also 3/4”–16 UNF 2A and M20x1,5mm options.SKR: cathode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll purpose high power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1,0 µF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub>: 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.292 Kilogramm
Nettogewicht0.265 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm