Semikron Danfoss logo

230B0395

SKR 2F50/10

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)50 A
Stoßstrom (A)1100 A
Spannung1000 V
Ehemalige Teilenummer02238250
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE10
Abmessungen (LxBxH)25SW17
TechnologieDiodes
Chip TechnologieFast recovery
FeaturesSmall recovered chargeSoft recoveryUp to 1000 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 or 1/4-28 UNFSKR: cathode to stud
Typische AnwendungsgebieteInverse diodes for power transistors, GTO thyristors, asymmetric thyristorsSMPS, inverters, choppersFor severe ambient conditions

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.022 Kilogramm
Nettogewicht0.02 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm