230B0397
SKR 2F50/08 UNF
Stud Screw Fit
230B0397
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Stoßstrom (A) | 1100 A |
| Spannung | 800 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02238280 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E10 |
| Abmessungen (LxBxH) | 25SW17 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Fast recovery |
| Eigenschaften | Small recovered chargeSoft recoveryUp to 1000 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 or 1/4-28 UNFSKR: cathode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverse diodes for power transistors, GTO thyristors, asymmetric thyristorsSMPS, inverters, choppersFor severe ambient conditions |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |