230B0242
SKR 26/16
Stud Screw Fit
230B0242
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Stoßstrom (A) | 375 A |
| Spannung | 1600 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02149180 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E8 |
| Abmessungen (LxBxH) | 21SW11M6 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (SKR 26 also 10 - 32 UNF)SKR: cathode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via <sub>metal</sub> plates or heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,05 µF, 200 Ω(P<sub>R</sub> = 1 W), (R<sub>P</sub> =150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.008 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |