230B0245
SKR 26/12 UNF
Stud Screw Fit
230B0245
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Stoßstrom (A) | 375 A |
| Spannung | 1200 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02151530 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E8 |
| Abmessungen (LxBxH) | 21SW11M6 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (SKR 26 also 10 - 32 UNF)SKR: cathode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | All‐purpose mean power rectifier diodesCooling via metal plates or heatsinkNon‐controllable and half‐controllable rectifiersFree‐wheeling diodesRecommended snubber netword: R<sub>C</sub>: 0,05µF, 200 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W), R<sub>P</sub> = 150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.006 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |