Semikron Danfoss logo

230B0240

SKR 26/12

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)25 A
Stoßstrom (A)375 A
Spannung1200 V
Ehemalige Teilenummer02149160
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE8
Abmessungen (LxBxH)21SW11M6
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (SKR 26 also 10 - 32 UNF)SKR: cathode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via <sub>metal</sub> plates or heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,05 µF, 200 Ω(P<sub>R</sub> = 1 W), (R<sub>P</sub> =150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.008 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm