230B0471
SKR 240/18 UNF
Stud Screw Fit
230B0471
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 240 A |
| Stoßstrom (A) | 6000 A |
| Spannung | 1800 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02622851 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E15 |
| Abmessungen (LxBxH) | 190SW32M16 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Eigenschaften | Reverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M16 x 1,5SKN / SKR 240/04 ... /16 also available with threaded stud 3/4-16UNF (e.g. SKR240/12UNF)SKR: cathode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,5µF, 30 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.262 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.238 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |