Semikron Danfoss logo

230B0313

SKR 240/12 UNF

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)240 A
Stoßstrom (A)6000 A
Spannung1200 V
Ehemalige Teilenummer02236871
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE15
Abmessungen (LxBxH)190SW32M16
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
EigenschaftenReverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M16 x 1,5SKN / SKR 240/04 ... /16 also available with threaded stud 3/4-16UNF (e.g. SKR240/12UNF)SKR: cathode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,5µF, 30 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.292 Kilogramm
Nettogewicht0.265 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm