Semikron Danfoss logo

230B0261

SKR 20/12

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)130SW11M6
BauformE9
Chip TechnologieStandard recovery
Ehemalige Teilenummer02235020
EigenschaftenReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6SKR: cathode to stud
GehäuseStud Screw Fit
HerkunftslandBrazil
ProduktlinieStud Screw Fit
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stoßstrom (A)375 A
Stromstärke (A)20 A
TechnologieDiodes
TypStud Screw Fit
Typische AnwendungsgebieteAll‐purpose mean power rectifier diodesCooling via metal plates or heatsinkNon‐controllable and half‐controllable rectifiersFree‐wheeling diodesRecommended snubber netword: R<sub>C</sub>: 0,05µF, 200 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W), R<sub>P</sub> = 150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.012 Kilogramm
Nettogewicht0.011 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm