230B0738
SKR 163/16 L185
Stud Screw Fit
230B0738
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 163 A |
| Spannung | 1200 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02642820 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Abmessungen (LxBxH) | 166SW24 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Eigenschaften | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal cases with glass insulator and epoxy resin reinforcement.Optional Silicone SleeveThreaded stud 3/8” – 24 UNFSKR: cathode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | Rotating rectifiers for brushless generatorsAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: RC: 0,25 µF, 50 Ω (PR = 2 W), RP: 50 KΩ (PR = 20 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.127 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.115 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |