230B0429
SKR 141F17
Stud Screw Fit
230B0429
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 140 A |
| Stoßstrom (A) | 2500 A |
| Spannung | 1700 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02238670 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E31 |
| Abmessungen (LxBxH) | 47SW24M12 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Fast recovery |
| Eigenschaften | Small recovered chargeSoft recoveryHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud M12SKR: cathode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverse diode for GTO and asymmetric thyristorInverters and choppersA.C. motor controlUniterruptible power supplies (UPS) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.083 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.075 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |