Semikron Danfoss logo

230B0528

SKR 140F17

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)140 A
Stoßstrom (A)2500 A
Spannung1700 V
Ehemalige Teilenummer02630380
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE14
Abmessungen (LxBxH)165SW24M12
TechnologieDiodes
Chip TechnologieFast recovery
EigenschaftenSmall recovered chargeSoft recoveryHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud M12SKR: cathode to stud
Typische AnwendungsgebieteInverse diode for GTO and asymmetric thyristorInverters and choppersA.C. motor controlUniterruptible power supplies (UPS)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.116 Kilogramm
Nettogewicht0.105 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm