Semikron Danfoss logo

230B0413

SKR 135F12

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)135 A
Stoßstrom (A)2500 A
Spannung1200 V
Ehemalige Teilenummer02238460
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE14
Abmessungen (LxBxH)165SW24M12
TechnologieDiodes
Chip TechnologieFast recovery
FeaturesSmall recovered chargeSoft recoveryHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud M12SKR: cathode to stud
Typische AnwendungsgebieteInverse diode for GTO and asymmetric thyristorInverters and choppersA.C. motor controlUniterruptible power supplies (UPS)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.099 Kilogramm
Nettogewicht0.09 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm