Semikron Danfoss logo

230B0286

SKR 130/16

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)130 A
Stoßstrom (A)2500 A
Spannung1600 V
Ehemalige Teilenummer02235400
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE14
Abmessungen (LxBxH)165SW24M12
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12 (also 1/2 - 20 UNF, 3/8 - 24 UNF and M12 x 1,5)SKN: anode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifierFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,25 µF, 50 Ω, (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.106 Kilogramm
Nettogewicht0.096 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm