Semikron Danfoss logo

230B0972

SKNa 86/18

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)86 A
Stoßstrom (A)1500 A
Spannung1800 V
Ehemalige Teilenummer02647240
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE10
Abmessungen (LxBxH)25SW17
TechnologieDiodes
Chip TechnologieAvalanche
FeaturesAvalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorCooling via heatsinksThreaded stud ISO M8 or ¼ - 28 UNF 2ASKN: anode to stud
Typische AnwendungsgebieteDC supply for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications like dust precipitators

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.026 Kilogramm
Nettogewicht0.018 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm