Semikron Danfoss logo

230B0967

SKNa 46/20 UNF

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)26SW17M8
BauformE11
Chip TechnologieAvalanche
Ehemalige Teilenummer02647070
EigenschaftenAvalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorCooling via heatsinksThreaded stud ISO M8 or ¼ - 28 UNF 2ASKN: anode to stud
GehäuseStud Screw Fit
HerkunftslandBrazil
ProduktlinieStud Screw Fit
ProduktstatusIn Production
Spannung2000 V
Stoßstrom (A)700 A
Stromstärke (A)46 A
TechnologieDiodes
TypeStud Screw Fit
Typische AnwendungsgebieteDC power supplies for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.029 Kilogramm
Nettogewicht0.018 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm