Semikron Danfoss logo

230B0703

SKNa 4/17

Leaded

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)4 A
Stoßstrom (A)190 A
Spannung1300 V
Ehemalige Teilenummer02642330
ProduktlinieLeaded
GehäuseLeaded
BauformE6
Abmessungen (LxBxH)112D18M4
TechnologieDiodes
Chip TechnologieAvalanche
EigenschaftenAvalanche type reverse characteristic up to 1700VTransient voltage proof within specified limitsHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4Integrated cooling finsSKN: Anode to stud
Typische AnwendungsgebieteDC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.017 Kilogramm
Nettogewicht0.015 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm