Semikron Danfoss logo

230B0938

SKNa 26/17 UNF

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)21SW11M6
BauformE8
Chip TechnologieAvalanche
Ehemalige Teilenummer02646430
EigenschaftenAvalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (also 10-21 UNF 2A and M5)Cooling via metal plates or heat sinksSKN: anode to stud
GehäuseStud Screw Fit
HerkunftslandBrazil
ProduktlinieStud Screw Fit
ProduktstatusIn Production
Spannung1700 V
Stoßstrom (A)375 A
Stromstärke (A)26 A
TechnologieDiodes
TypeStud Screw Fit
Typische AnwendungsgebieteDC power supplies for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.007 Kilogramm
Nettogewicht0.006 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm