Semikron Danfoss logo

230B0376

SKNa 26/17

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)26 A
Stoßstrom (A)375 A
Spannung1700 V
Ehemalige Teilenummer02238000
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE8
Abmessungen (LxBxH)21SW11M6
TechnologieDiodes
Chip TechnologieAvalanche
FeaturesAvalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (also 10-21 UNF 2A and M5)Cooling via metal plates or heat sinksSKN: anode to stud
Typische AnwendungsgebieteDC power supplies for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.019 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm