Semikron Danfoss logo

230B0264

SKNa 20/17

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)20 A
Stoßstrom (A)375 A
Spannung1700 V
Ehemalige Teilenummer02638460
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE9
Abmessungen (LxBxH)130SW11M6
TechnologieDiodes
Chip TechnologieAvalanche
FeaturesAvalanche type reverse characteristic up to 1700Hermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO MCooling via metal plates or heat sinksSKN: Anode to stud
Typische AnwendungsgebieteDC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.012 Kilogramm
Nettogewicht0.011 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm