Semikron Danfoss logo

230B0671

SKN 96/12

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)96 A
Stoßstrom (A)2000 A
Spannung1200 V
Ehemalige Teilenummer02641780
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE10
Abmessungen (LxBxH)25SW17
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
EigenschaftenLow power dissipationReverse voltages up to 1200 VHermetic metal case with glass insulatorOptional silicone sleeveThreaded stud ISO M8 x 1,25 or ¼” 28 UNF-2ASKN: anode to studSKR: cathode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 μF, 100 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 80 kΩ (P<sub>R</sub> = 6 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.026 Kilogramm
Nettogewicht0.018 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm