230B0989
SKN 86/16
Stud Screw Fit
230B0989
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 86 A |
| Stoßstrom (A) | 1500 A |
| Spannung | 1600 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02647520 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E10 |
| Abmessungen (LxBxH) | 25SW17 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Eigenschaften | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded studs ISO M8 or 1/4” 28 UNF-2ASKN: anode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | All purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.023 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.021 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |