230B0645
SKN 71/16 M6
Stud Screw Fit
230B0645
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 70 A |
| Stoßstrom (A) | 1150 A |
| Spannung | 1600 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02641310 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E11 |
| Abmessungen (LxBxH) | 26SW17M8 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Eigenschaften | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M8 and also 1/4-28 UNFSKN: anode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 µF, 100 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 80 kΩ (P<sub>R</sub> = 6 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.029 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.018 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |