Semikron Danfoss logo

230B0320

SKN 70/16

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)70 A
Stoßstrom (A)1150 A
Spannung1600 V
Ehemalige Teilenummer02236940
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE12
Abmessungen (LxBxH)135SW17M8
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
EigenschaftenReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M8SKN: anode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 µF, 100 Ω (P<sub>R</sub> = 2W) R<sub>P</sub> = 80 kΩ (P<sub>R</sub> = 6W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.033 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm