Semikron Danfoss logo

230B0858

SKN 600/08 C/ ESPAG.

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)600 A
Stoßstrom (A)14000 A
Spannung800 V
Ehemalige Teilenummer02645170
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE16
Abmessungen (LxBxH)230SW41M24
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal cases with glass insulatorThreaded stud M24 x 1,5 mm (3/4 16 UNF 2A and M20 x 1,5 mm available)Optional silicone sleeve (red for SKN and blue for SKR)SKN: anode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll purpose high power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network:

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.55 Kilogramm
Nettogewicht0.5 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm