230B0667
SKN 5/16
Leaded
230B0667
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 5 A |
| Stoßstrom (A) | 190 A |
| Spannung | 1600 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02641640 |
| Produktlinie | Leaded |
| Gehäuse | Leaded |
| Bauform | E6 |
| Abmessungen (LxBxH) | 112D18M4 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4SKN: anode to studWith integrated cooling fins |
| Typische Anwendungsgebiete | All-purpose rectifier diodesFor severe ambient conditionsRecommended snubber network: RC: 0,02 μF, 500 Ω (P R = 1 W) RP = 270 kΩ (P R = 2 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.017 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.015 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |