Semikron Danfoss logo

230B0666

SKN 5/12

Leaded

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)5 A
Stoßstrom (A)190 A
Spannung1200 V
Ehemalige Teilenummer02641630
ProduktlinieLeaded
GehäuseLeaded
BauformE6
Abmessungen (LxBxH)112D18M4
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4SKN: anode to studWith integrated cooling fins
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose rectifier diodesFor severe ambient conditionsRecommended snubber network: RC: 0,02 μF, 500 Ω (P R = 1 W) RP = 270 kΩ (P R = 2 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.017 Kilogramm
Nettogewicht0.015 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm