230B0892
SKN 503/22 SG
Capsule
230B0892
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 507 A |
| Stoßstrom (A) | 7000 A |
| Spannung | 2200 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02645730 |
| Produktlinie | Capsule |
| Gehäuse | Capsule |
| Bauform | E25 |
| Abmessungen (LxBxH) | D42x14,5 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Diode |
| Eigenschaften | Sealed metal case with epoxy insulationCapsule package for double sided coolingReverse voltage up to 2200 VCooling with heatsinks (double or single sided) |
| Typische Anwendungsgebiete | All-purpose high power rectifier diodesIndustrial high power drives and traction applicationsNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesSnubber network: |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.077 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.07 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |