230B0247
SKN 400/18 C/ ESP
Stud Screw Fit
230B0247
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 400 A |
| Stoßstrom (A) | 9000 A |
| Spannung | 1800 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02172660 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E17 |
| Abmessungen (LxBxH) | 230SW41M24 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 3000 VHermetic metal case with glass insulator with extra long creepage distancesThreaded stud ISO M24 x 1,5SKN: anode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | High voltage rectifier diode, especially for traction applicationsCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1 µF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>p</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.55 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.5 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |