230B0663
SKN 2,5/16
Leaded
230B0663
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 2.5 A |
| Stoßstrom (A) | 180 A |
| Spannung | 1600 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02641600 |
| Produktlinie | Leaded |
| Gehäuse | Leaded |
| Bauform | E5 |
| Abmessungen (LxBxH) | 100D10M4 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Eigenschaften | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4 (with lead wire in addition)SKN: anode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | All-purpose rectifier diodesFor severe ambient conditionsRecommended snubber network: RC: 0,02 μF, 500 Ω (P R = 1 W) RP = 270 kΩ (PR = 2 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.006 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.005 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |