Semikron Danfoss logo

230B0661

SKN 2,5/08

Leaded

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)2.5 A
Stoßstrom (A)180 A
Spannung800 V
Ehemalige Teilenummer02641580
ProduktlinieLeaded
GehäuseLeaded
BauformE5
Abmessungen (LxBxH)100D10M4
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4 (with lead wire in addition)SKN: anode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose rectifier diodesFor severe ambient conditionsRecommended snubber network: RC: 0,02 μF, 500 Ω (P R = 1 W) RP = 270 kΩ (PR = 2 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.006 Kilogramm
Nettogewicht0.005 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm