230B0255
SKN 20/08
Stud Screw Fit
230B0255
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 20 A |
| Stoßstrom (A) | 375 A |
| Spannung | 800 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02234950 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E9 |
| Abmessungen (LxBxH) | 130SW11M6 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6SKN: anode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | All‐purpose mean power rectifier diodesCooling via metal plates or heatsinkNon‐controllable and half‐controllable rectifiersFree‐wheeling diodesRecommended snubber netword: R<sub>C</sub>: 0,05µF, 200 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W), R<sub>P</sub> = 150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.012 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.011 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |