34345121
SKN 18,2 Qu bo /16-18
Rectifier
34345121
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 380 A |
| Stoßstrom (A) | 5500 A |
| Spannung | 1600 V |
| Chip Technologie | Rectifier |
| Features | high current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes |
| Typische Anwendungsgebiete | uncontrolled rectifier bridges |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.62 Gramm |
| Nettogewicht | 0.24 Gramm |