Semikron Danfoss logo

230B0425

SKN 141F17

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)140 A
Stoßstrom (A)2500 A
Spannung1700 V
Ehemalige Teilenummer02238630
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE31
Abmessungen (LxBxH)47SW24M12
TechnologieDiodes
Chip TechnologieFast recovery
FeaturesSmall recovered chargeSoft recoveryHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud M12SKN: anode to stud
Typische AnwendungsgebieteInverse diode for GTO and asymmetric thyristorInverters and choppersA.C. motor controlUniterruptible power supplies (UPS)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.083 Kilogramm
Nettogewicht0.075 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm