230B0411
SKN 135F12
Stud Screw Fit
230B0411
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 135 A |
| Stoßstrom (A) | 2500 A |
| Spannung | 1200 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02238420 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E14 |
| Abmessungen (LxBxH) | 165SW24M12 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Fast recovery |
| Features | Small recovered chargeSoft recoveryHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud M12SKN: anode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverse diode for GTO and asymmetric thyristorInverters and choppersA.C. motor controlUniterruptible power supplies (UPS) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.099 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.09 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |