230B0477
SKN 133/12 M12X1,5
Stud Screw Fit
230B0477
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 165SW24M12 |
| Bauform | E14 |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Ehemalige Teilenummer | 02624740 |
| Eigenschaften | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal cases with glass insulatorScrew terminal M 6 x 1,0mmThreaded stud M12 x 1,5mmSKN: anode to studSKR: cathode to stud |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Herkunftsland | Brazil |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stoßstrom (A) | 2500 A |
| Stromstärke (A) | 130 A |
| Technologie | Diodes |
| Typ | Stud Screw Fit |
| Typische Anwendungsgebiete | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.099 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.086 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |