230B0278
SKN 130/12
Stud Screw Fit
230B0278
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 130 A |
| Stoßstrom (A) | 2500 A |
| Spannung | 1200 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02235310 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E14 |
| Abmessungen (LxBxH) | 165SW24M12 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12 (also 1/2 - 20 UNF, 3/8 - 24 UNF and M12 x 1,5)SKR: cathode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifierFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,25 µF, 50 Ω, (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.106 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.096 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |