Semikron Danfoss logo

230B1033

SKN 11000/04

Capsule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)11500 A
Stoßstrom (A)100000 A
Spannung400 V
Ehemalige Teilenummer02648430
ProduktlinieCapsule
GehäuseCapsule
BauformE36
Abmessungen (LxBxH)D70x8
TechnologieDiodes
Chip TechnologieDiode
EigenschaftenHigh current rectifier diode in a slim package for lowest thermal resistanceCapsule type metal-ceramic package with precious metal pressure contactsReverse voltage up to 600 VLow power dissipation and low thermal resistanceEspecially suited for water cooling and weldingAvailable in matched groups for paralleling
Typische AnwendungsgebieteWeldingHigh current rectifiersElectroplating

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.233 Kilogramm
Nettogewicht0.212 Kilogramm