Semikron Danfoss logo

230B0518

SKN 100/12 UNF

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)100 A
Stoßstrom (A)1750 A
Spannung1200 V
Ehemalige Teilenummer02629810
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE13
Abmessungen (LxBxH)165SW24M12
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
EigenschaftenReverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12, M16 x 1,5SKN: anode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,25 μF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.096 Kilogramm
Nettogewicht0.087 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm