Semikron Danfoss logo

230B1862

SKMT 92/16E

SEMIPACK 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)97 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 1
Abmessungen (LxBxH)93x20x30
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenHeat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteLine rectifiers for transistorized AC motor controllers (SKKL)DC braking of AC motor (SKMT)
Ehemalige Teilenummer07911360
Stoßstrom (A)1750 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.12 Kilogramm
Nettogewicht0.095 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm