22894270
SKM800GM12M7
SEMITRANS 3
22894270
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 800 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | AC Switch |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT M7 |
| Eigenschaften | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientFast and soft switching inverse CAL7 diodesHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Matrix InverterBidirectional switch |
| Ehemalige Teilenummer | 22894270 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skm800gm12m7-m05-22894270vm05">SKM800GM12M7-M05</a><a href="/products/p/skm800gm12m7-m07-22894270vm07">SKM800GM12M7-M07</a><a href="/products/p/skm800gm12m7-22894270">SKM800GM12M7</a> |