22890435
SKM800GA176D
SEMITRANS 4
22890435
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 600 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Single Switch |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x37 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub> |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drives mains 575 - 750 V ACPublic transport (auxiliary syst.)Wind power |
| Ehemalige Teilenummer | 22890435 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |