Semikron Danfoss logo

22890405

SKM800GA126D

SEMITRANS 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)600 A
Spannung1200 V
TopologieSingle Switch
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 4
Abmessungen (LxBxH)106x62x37
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>UL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic welders
Ehemalige Teilenummer22890405

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm