Semikron Danfoss logo

21915710

SKM800GA125D 03071

SEMITRANS 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)600 A
Spannung1200 V
TopologieSingle Switch
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 4
Abmessungen (LxBxH)106x62x37
TechnologieIGBT
Chip TechnologieNPT IGBT (Ultrafast)
FeaturesHomogeneous SiNPT-IGBTV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>
Typische AnwendungsgebieteResonant inverters up to 100 kHzInductive heatingElectronic welders at f<sub>sw</sub> &gt; 20 kHz
Ehemalige Teilenummer21915710

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.42 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm