22892098
SKM600GB12T4
SEMITRANS 3
22892098
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 600 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 Fast (Trench) |
| Eigenschaften | IGBT4 = 4th generation fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorFor higher switching frequencies up to 20kHzUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic welders at fsw up to 20 kHz |
| Ehemalige Teilenummer | 22892098 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skm600gb12t4-m04-22892098vm04">SKM600GB12T4-M04</a><a href="/products/p/skm600gb12t4-m07-22892098vm07">SKM600GB12T4-M07</a><a href="/products/p/skm600gb12t4-22892098">SKM600GB12T4</a> |