Semikron Danfoss logo

22894300

SKM600GB12M7

SEMITRANS 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)600 A
Spannung1200 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 3
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT M7
EigenschaftenV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sFast &amp; soft switching inverse CAL diodesLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic weldersPower supplies
Ehemalige Teilenummer22894300

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/skm600gb12m7-m04-22894300vm04">SKM600GB12M7-M04</a><a href="/products/p/skm600gb12m7-22894300">SKM600GB12M7</a>