22890638VM04
SKM600GB126D-M04
SEMITRANS 3, HALA P8
22890638VM04
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>UL recognized, file no. E63532 |
| Gehäuse | SEMITRANS 3 |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 400 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Half-Bridge |
| Type | SEMITRANS 3 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| Variante | HALA P8 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |