Semikron Danfoss logo

22895574

SKM600GAR07E3

SEMITRANS 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)600 A
Spannung650 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 3
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>cnom</sub>Fast &amp; soft switching inverse CAL diodesInsulated copper baseplate using DCB Technology (Direct Copper Bonding)With integrated gate resistor
Typische AnwendungsgebieteElectronic weldersDC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor
Ehemalige Teilenummer22895574

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm