Semikron Danfoss logo

22890432

SKM600GA176D

SEMITRANS 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)400 A
Spannung1700 V
TopologieSingle Switch
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 4
Abmessungen (LxBxH)106x62x37
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drives mains 575 - 790 V ACPublic transport (auxiliary systems)
Ehemalige Teilenummer22890432

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/skm600ga176d-m07-22890432vm07">SKM600GA176D-M07</a><a href="/de-de/products/p/skm600ga176d-22890432">SKM600GA176D</a>